Skintop® EMC Brush kabeļu savienojums

vadošais kabeļu risinājumu nodrošinātājs Lapp Ltd. ir izstrādājis jaunu sava novatoriskā Skintop® kabeļa savienojuma versiju, kas ir ātra un droša alternatīva tradicionālajai ‘atsperu’ kontakta metodei. Skintop MS-M ietver unikāla suku savienojumu sistēma lietošanai ar lielāka diametra kabeļiem, piemēram, kabeļiem, kuri tiek lietoti rūpnieciskos objektos (vadības paneļu izbūvē, dzinēju un instrumentu būvē, konveijeru sistēmās, kā arī autobūvē, papīra un iepakojuma ražošanā).
Skintop MS-M Brush ir īpaši paredzēts lietošanai ar vara vīto, ekranēto kabeli ar ārējo diametru no 11 līdz 45 mm un pieejams metriskos griezumos no 32 līdz 63 mm.


Lapp suku sistēma atbilst elektromagnētiskās savietojamības standartiem, un tajā ir tūkstošiem suku joslu riņķveida izkārtojumā, kas nodrošina plašāku un variējamāku pieslēdzamību, kā arī atvieglo un paātrina montāžu, demontāžu un uzstādīšanu.


Saskaņā ar Lapp Skintop MS-M Brush kabeļa savienojuma uzstādīšana nevar būt vienkāršāka, un to ir iespējams veikt vienas darbības ietvaros. Uzstādītāji vienkārši ievieto kabeli savienotājā, paliek ekrāna pinumu zem sukas, pagriež, lai saslēgtu, un kabelis tiek automātiski iecentrēts, nofiksēts, iztaisnots un nohermetizēts līdz aizsardzības klasei IP68.
Suku stiprinājuma sistēmas lietošanas papildu ieguvums ir, ka tiek panākts optimāli zemas pretestības ekrāna kontakts. Turklāt tas nodrošina augsta līmeņa montāžas elastīgumu, tādējādi garantējot vienkāršu kabeļa korekciju un pagriešanu uzstādīšanas laikā.