Marķēšanas programmatūra

FL-SOFT – ērta marķēšanas programmatūra FLEXIMARK® uzlīmēm
FL-SOFT ir marķēšanas programmatūra, kas ļauj uzklāt visu veidu uzlīmes. Tā ir ideāli piemērota FLEXIMARK® uzlīmēm, kuru formāti jau ir ievadīti programmā.

Uzlīmju izdrukāšanai, strādājot ar FLEXIMARK® programmatūru, jūs varat izmantot visas Microsoft® Windows nodrošinātās iespējas – grafiku, Clipart zīmējumus, rakstu zīmju šriftus un izmērus. Vienkārši izvēlieties uzlīmes tekstu – un iebūvētais teksta redaktors palīdzēs jums iegūt nepieciešamos rezultātus. Vienlīdz vienkāršas izmantošanā ir arī funkcijas datu importēšanai, svītrkodu pielietošanai un individualizētu logotipu saglabāšanai.

Priekšrocības:

  • Lietošanā pārskatāma FL-SOFT programmatūra.
  • E-Plan saskarne nodrošina tiešu datu ievadi.
  • Palīgs piemērotas marķējuma uzlīmes izvēlei.
  • Instalēšana kopā ar paskaidrojumiem.
  • Funkciju taustiņi visbiežāk izmantotajām komandām.
  • Importēšana no citām Microsoft® Windows lietojumprogrammām vai ASCII failiem (piem., tabulām, zīmējumiem, logotipiem)
  • Tālummaiņas funkcija – no 25% līdz 800%.
  • Uzlīmju formāta izvēle no uzlīmju bibliotēkas.
  • Individuālu uzlīmju formātu izveidošana.
  • Uzlīmju priekšskatījums pirms izdrukāšanas (precīzas attēlošanas – WYSIWYG – metode).
  • Secīga numurēšana un teksta sakārtošana.
  • Taisnstūra, elipses un trīsstūru zīmēšanas funkcijas.
  • Iespēja izmantot visus Microsoft® Windows rakstu zīmju šriftus un izmērus.
  • Grafika un Clipart zīmējumi.
  • Izvēlnes un Palīdzības funkcijas.
  • Lietotāja rokasgrāmata.
  • Svītru kodi: EAN-8, EAN-13, EAN-128, Code-128, Code-39, interleaved 2/5, UPC-A.

 

Lūdzu, lejupielādējiet jaunāko Fleximark programmatūras versiju

Lūdzu, lejupielādējiet jaunāko FLEXIMARK® programmatūras bezmaksas (vieglo) versiju

Lietošanas instrukcija (angļu valodā)