: Max Mustermann
4.1 Kā aprēķināt maksimālo vara kabeļa stiepes slodzi vai uzkares garumu?
4.2 Kā var noskaidrot, vai ÖLFLEX® kabelis nesatur silikonu un PWIS vielas?
4.3 Kā jūs sava kataloga tehniskajos datos definējat specifikāciju „Minimālais izliekuma rādiuss: epizodisks izliekums"?
4.4 Ko ÖLFLEX® HEAT kabeļu tehnisko datu temperatūras diapazona specifikācijā nozīmē vārdi „nodrošināta atbilstoša vēdināšana“?
4.5 Vai ÖLFLEX® un UNITRONIC® kabeļi ir piemēroti tiešai ierakšanai zemē?
4.6 Vai ÖLFLEX® un UNITRONIC® kabeļi ir piemēroti izmantošanai kabeļu ķēdēs arī tad, ja tie nav speciāli konstruēti un testēti pastāvīgai elastīgai izmantošanai?
4.7 Kuri kabeļi ir izturīgi pret sālsūdeni?
4.8 Kuri ÖLFLEX® un UNITRONIC® kabeļi ir piemēroti izmantošanai tehniskā vakuuma pielietojuma veidos?
Tel.: (371) 6 7501900
E-pasts:info.lv(at)lapp.com
Kontakti:Spied šeit