Sadales skapji

LAPP piedāvā plašu kabeļu un elektrisko komponentu klāstu ierīču skapjiem un elektriskajiem sadales paneļiem. Mēs piedāvājam visaptverošus risinājumus un labāko kvalitātes/ieguldīto līdzekļu attiecību.

Sadales skapji

Mūsu produkti ierīču skapjiem, paneļiem un centrālēm

  • Vadi un kabeļi (bez halogēniem, PVC)
  • Montāžas gofras un cauruļvadi (bez halogēniem, PVC)
  • Termināļi, spailes, savienojumi, sliedes
  • Kabeļu līniju marķējums (Fleximark)
     

Izvēlies produktus bez halogēniem

Mēs LAPP grupā izvēlamies investēt halogēnus nesaturošos RQ tipa vadītājos vairāku iemeslu dēļ.


Potenciālā ugunsgrēka gadījumā:

  • Neizdalās halogēni, kas ir toksiski ieelpojot
  • Izdalās vieglāk caurredzamas dūmgāzes
  • Neizdalās sālsskābe, kas iznīcina iekārtas, datorus un elektroniku
  • Mūsu bezhalogēnu vadītāji iztur dzīslas temperatūru līdz +90°C
  • Materiāliem, kas nesatur halogēnus, ātrāk notiek pašnodzišana.
  • Plaši sertificēti un izmantojami vadi un kabeļi

Tie ir saskaņoti (HAR) lietošanai Eiropā un UL/CSA apstiprināti Ziemeļamerikā. Tas atvieglo mūsu eksporta klientiem iespēju izmantot produktu neatkarīgi no tā, kurā pasaules malā atrodas gala patērētājs.


LAPP piedāvā trīs vadu un kabeļu variantus atkarībā no sprieguma klases:

  • MULTI-STANDARD SC 1: ASV 300 V, Eiropa 500 V
  • MULTI-STANDARD SC 2.1: ASV 600 V, Eiropa 750 V
  • MULTI-STANDARD SC 2.2: ASV 1000 V, Eiropa 750 V

Pareizā toņa zils pārklājums

Vadu un kabeļu apvalki tiek izgatavoti trīs dažādu toņu zilas krāsas versijās atkarībā no paredzētā pielietojuma.

Krāsu nianses tiek izmantotas identifikācijai dažādajās ķēdēs.

  • Zila = RAL 5015 – Nulles pols jaudas barošanas ķēdēs
  • Tumši zila = RAL 5010 – Līdzstrāvas (DC) vadības ķēdēs
  • Spilgti (ultramarīna) zila = RAL 5002 – Līdzstrāvas (DC) vadības ķēdēs

Ražotāju produktu krāsas var zināmā mērā atšķirties, jo īpaši attiecībā uz bezhalogēnu vadiem un kabeļiem.

Tas var novest pie apgrūtinātas ķēžu identificēšanas, piemēram, kļūmju noteikšanas ietvaros, papildus tam arī iespaids par kvalitāti nav viennozīmīgs. 

Kāpēc izvēlēties LAPP kā komponentu piegādātāju?

Plašs vadu un kabeļu piedāvājums

  • Iespaidīgs parametru un krāsu klāsts
  • Mūsu bezhalogēnu materiāli iztur +90°C dzīslas temperatūru
  • Pašnodzēšanās ugunsgrēka gadījumā
  • Arī lielizmēra
  • Plaši sertificēti produkti
  • Globāla pieejamība no mūsu uzņēmumu grupas

Viss vienuviet

Viendzīslas, multidzīslu vadi un kabeļi, kā arī elektroinstalāciju komponenti vienuviet – iespējams iegādāties plašu produktu klāstu, samazinot piegādātāju skaitu, kā arī laika un līdzekļu patēriņu

Augsta pieejamība

Produktu noliktava Rīgā, kas nozīmē ātru pasūtījuma apstrādi un īsu piegādes ciklu.

Kvalitāte par atraktīvu cenu

Piegādājot savienojumus, vadus un kabeļus, mūsu komanda spēlē savā mājas laukumā.