ETHERLINE® GUARD

Datu kabeļu uzraudzības ierīce

 

Līdz šim iekārtu apkopei bija tikai divas alternatīvas: vai nu detaļas tika nomainītas tad, kad tām jau bija defekti, vai arī detaļas, kas joprojām bija funkcionālas, tika nomainītas noteiktos intervālos piesardzības nolūkos. Tomēr, pateicoties Industry 4.0 un digitalizācijai, reaktīvai vai profilaktiskai apkopei ir efektīvāka alternatīva: preventīvā apkope. Ideja ir veikt apkopes pasākumus atkarībā no faktiskās veiktspējas. Tas attiecas arī uz kabeļiem vai savienotājiem. Lai gan LAPP kabeļi parasti kalpo daudzus gadus, situācijās ar ļoti dinamiskām, prasīgām kustībām ar lielu ātrumu un spēcīgu vērpi, ir ekonomiski izdevīgi uzraudzīt kabeļus, lai izvairītos no negaidītām dīkstāvēm, kas pasliktina produktivitāti. ETHERLINE® GUARD ir novatorisks risinājums no LAPP. Stacionāra, absolūti kompakta uzraudzības ierīce uzrauga jūsu augsti noslogoto Ethernet kabeļu veiktspēju, un parāda to pašreizējo statusu. Kāpēc veikt profilaktisko apkopi, ja to var arī optimāli plānot? Arī jūs varat izmantot paredzamās apkopes priekšrocības!

ETHERLINE® GUARD PM03T

ETHERLINE® GUARD PM03T

PRIEKŠROCĪBAS

  • Samaziniet dīkstāves un izmaksas, veicot plānojamu iekārtu apkopi.
  • Vienkārša nodošana ekspluatācijā ar automatizētu parametru noteikšanu (“apmācība” tikai dažās minūtēs).
  • Nav nepieciešams jauns datu kabelis vai izmaiņas kabeļa dizainā; modernizācija esošās tīkla struktūras ietvaros ir iespējama jebkurā laikā.
    Kompakts izmērs ietaupa vietu.
  • Uzticama mākoņa komunikācija, pateicoties MQTT interfeisam (statusa/datu novērtēšanai, iestatījumiem, WiFi konfigurācijai, atjaunināšanai utt.).
  • Pieejams divās versijās: kabeļa LAN versija "PM03T" un bezvadu Wi-Fi versija "PM02TWA".


     

ETHERLINE GUARD PM02TWA

ETHERLINE GUARD PM02TWA

PIELIETOJUMS

  • Izmantošanai uz Ethernet balstītos automatizācijas tehnoloģijas tīklos.
  • Tāda datu kabeļa kalpošanas laika uzraudzībai, kuram pastāv atteices risks (piemēram, funkcijai kritisks datu kabelis dinamiskās kabeļu ķēdēs).
  • Piemērots datu kabeļiem saskaņā ar pārraides standartu 100BASE-TX (ar 100 Mbit/s) saskaņā ar IEEE 802.3.
  • Piemērots arī EtherCAT, EtherNET/IP un 2 pāru PROFINET lietojumprogrammām
  • Izmantošanai vadības skapjos (aizsardzības klase IP 20).