: Max Mustermann
2.1 Kāda ir atšķirība starp liesmu izturības testiem IEC 60332-1, IEC 60332-3 un IEC 60331, kas ir minēti mūsu kataloga lappusēs un datu lapās?
2.2 Kāpēc kabeļi ar melnu ārējo apvalku ir piemēroti izmantošanai ārpus telpām labāk nekā kabeļi, kuru apvalks ir citās krāsās?
2.3 Kāda ir atšķirība starp ÖLFLEX® vai UNITRONIC® kabeļiem, kas ir sertificēti kā "UL AWL" atzīti, un tiem, kas ir sertificēti kā iekļauti UL sarakstā?
2.4 Kur es varu iegūt informāciju par ÖLFLEX® un UNITRONIC® kabeļu ķīmisko izturību?
2.5 Kāds ir mūsu katalogā norādīto kabeļu un vadu temperatūras diapazona derīguma termiņš?
2.6 Kad ÖLFLEX® vai UNITRONIC® kabelis ir uzskatāms par „zemas kapacitātes“, kādas priekšrocības tas sniedz, salīdzinot ar visiem pārējiem kabeļiem?
2.7 Vai UNITRONIC® datu kabeli ar maksimālo darba spriegumu 250 V var izmantot, lai pieslēgtu ierīci elektrotīklam ar 230V spriegumu?
Tel.: (371) 6 7501900
E-pasts: info.lv(at)lapp.com
Kontakti:Spied šeit