: Max Mustermann
1.1. Kāpēc visiem savienojuma un vadības kabeļiem ir divi nominālā sprieguma diapazoni, piemēram, U0/U – 300/500 V?
1.2. Kā ÖLFLEX® kabeļa gadījumā konvertēt maiņstrāvas (AC) sprieguma lielumu atbilstošajā līdzstrāvas (DC) sprieguma lielumā?
1.3. Kāpēc kabeli nedrīkst noslogot ar tādu pašu strāvas stiprumu ampēros, ja to izmanto citā apkārtējās vides temperatūrā?
1.4 Vai ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY kabeļa tērauda stieples stiegrojumu var izmantot arī kā elektromagnētiskās savietojamības prasībām atbilstošu elektromagnētisku vairogu, respektīvi, ekranējumu?
1.5 Vai pa 300/500V klases kabeli vai vadu var īslaicīgi laist augstāku spriegumu, ievērojot nosacījumu, ka pārbaudes sprieguma vērtība netiek pārsniegta?
1.6 Kāda ir atšķirība starp pītu vara un alumīnija lamināta folijas ekranējumu?
Tel.: (371) 6 7501900
E-pasts: info.lv(at)lapp.com
Kontakti:Spied šeit