4.7

Att. 4.7

Att. 4.7

Jautājums:
 
Kuri kabeļi ir izturīgi pret sālsūdeni?
 
 
Atbilde:
 
Principā lielākā daļa materiālu, ko izmanto kabeļiem, ir izturīgi pret sālsūdeni vai jūras ūdeni. Lai arī dažas plastmasas absorbē vairāk vai mazāk ūdens nekā citas, tam lielākoties nav nozīmes, vai kabeļi ir izgatavoti no PVC, PUR, hlorpropēna gumijas, PTFE, vai pat no silikona. Tomēr dažiem kabeļiem ir ļoti liela liesmu slāpēšanas spēja, jo tie nesatur halogēnus un ir izgatavoti no īpašiem, stipri piepildītiem polimēriem, tādēļ ir jāievēro piesardzība. Liesmas slāpējošās piedevas var būt ļoti higroskopiskas un tādējādi var tikt viegli piesātinātas ar ūdeni.

Pat tad, ja kabeļa apvalkam nav nekādu negatīvu seku pēc tam, kad tas ticis pakļauts jūras ūdens iedarbībai, ne jau katrs kabelis ir piemērots izmantošanai jūrā. Jo īpaši atklātā jūrā kabeļi ir pakļauti augsta līmeņa UV starojumam un tiem jābūt ievietotiem atbilstošā apvalkā.
Vēl viens faktors, kas jāņem vērā – vai kabelis nonāk tikai nejaušā saskarē ar jūras ūdeni, vai tiek izmantots zem ūdens pastāvīgi. Ūdens dziļumam pieaugot, palielinās arī spiediens uz kabeli. To sauc par ūdens stabu. 1 metru liela ūdens staba spiediens ir 0,10 bāri. Tādēļ 100 m dziļumā spiediens jau ir 11 bāri (100 m x 0,1 bāri = 10 bāru + 1 bāru liels gaisa spiediens jūras līmenī). Zem šāda spiediena kabeļi, kam ir daudzi gaisa dobumi to serdes vijumos, var tikt saspiesti, vai ūdens var pamazām izsūkties caur kabeļu apvalku un izolāciju, kā arī sasniegt vadu.

Daudzos gadījumos šādiem pielietojuma veidiem paredzēti kabeļi netiek izvēlēti kritiski, jo trūkst skaidri izteiktu alternatīvu, kas būtu rūpīgi pārbaudītas un apstiprinātas izmantošanai zem ūdens, – viens no šādiem piemēriem ir ÖLFLEX ® AQUA RN8 kabelis. Relatīvi nelielā ūdens dziļumā ekspluatācija parasti norit bez problēmām. Tomēr pielietojumam dziļūdens apstākļos noteikti ir vajadzīgi īpaši kabeļi, kas būtu konstruēti tā, lai izturētu šādos dziļumos pastāvošos apstākļus un ūdens spiedienu.