1.5

Jautājums:

Vai pa 300/500V klases kabeli vai vadu var īslaicīgi laist augstāku spriegumu, ievērojot nosacījumu, ka pārbaudes sprieguma vērtība netiek pārsniegta?


Atbilde:


Apkures sistēmām, minot tās kā piemēru, ir nepieciešams salīdzinoši liels spriegums, lai aizdedzinātu degli, bet tas ir nepieciešams tikai vienreiz vai divreiz dienā un uz dažām milisekundēm. Uzņēmēji un lietotāji bieži vien uzskata, ka pa kabeli, piemēram, kam ir U0 / U 300/500 V klases nominālais spriegums, var īslaicīgi laist augstāku spriegumu, ievērojot nosacījumu, ka tas nepārsniedz norādīto testēšanas spriegumu. Šādos gadījumos ir ļoti svarīgi atzīmēt, ka kabeli ar nominālo sprieguma klasi 300/500 V un testēšanas spriegumu, piemēram, 4000 V, nekad nedrīkst pakļaut spriegumam, kas pārsniedz noteikto nominālo spriegumu - pat ne uz milisekundi! Pat tad, ja, piemēram, 2500 V spriegums plūst tikai vienu reizi dienā un uz vienu sekundi, attiecīgais kabelis, bet it īpaši dzīslas izolācijas biezums, ir speciāli jākonstruē un jātestē tā, lai nodrošinātu atbilstošu nominālo spriegumu. Šajā konkrētajā gadījumā, lai droši vadītu īslaicīgo 2500 V spriegumu, ir jāizmanto 1,8/3 kV nominālā sprieguma klases kabelis.

 

Testēšanas spriegums, kas konkrētam produktam ir norādīts kataloga lapā, it īpaši ja tiek lietoti OLFLEX ® savienojumi un vadības kabeļi, nekādā veidā nenorāda, ka attiecīgo kabeli var pakļaut augstākam spriegumam, – un nav svarīgi, cik īsu laika brīdi.



Izturības pārbaude vai augsta sprieguma tests ir galīgās pieņemšanas, respektīvi, katra kabeļa pārbaudes, obligāta sastāvdaļa un tas kalpo tikai izolācijas bojājumu identificēšanai pēc ražošanas pabeigšanas.