2.6

Jautājums:

Kad ÖLFLEX® vai UNITRONIC® kabelis ir uzskatāms par „zemas kapacitātes“, kādas priekšrocības tas sniedz, salīdzinot ar visiem pārējiem kabeļiem?


Atbilde:

Komponentes (šajā gadījumā – kabeļa) kapacitāte (C) ir tās spēja saglabāt elektrisko enerģiju. Kabeli ar zemu kapacitāti var izmantot lielākiem attālumiem, un tas nodrošina zemākus pārraides zaudējumus nekā tāda paša garuma standarta kabelis.
Tas, vai kabelis ir kvalificējams kā "zemas kapacitātes", ir atkarīgs no izmantotā izolācijas materiāla. Datu tīkla kabeļu jomā tīrs gaiss būtu viens no labākajiem izolācijas materiāliem, bet līdz ar to arī izolācijas materiālam būtu viena no viszemākajām kapacitātēm. Tomēr, tā kā gaisu var izmantot kā dzīslas izolāciju, bet savīt kailas vara dzīslas bez kontakta izveidošanās tehniski nav iespējams, izolācijai izmanto dažādu plastmasu klāstu. Gaisa dielektriskā konstante ir 1. Līdzīgi arī visai izolējošajai plastmasai, ko izmanto kabeļu tehnoloģijās, ir īpaša dielektriskā konstante, kuru mēra noteiktā frekvencē un apkārtējās vides temperatūrā.

 

Dielektriskā konstante norāda uz to koeficientu, par kuru palielinās kapacitāte, kad gaiss tiek aizstāts ar citu izolācijas materiālu, piemēram, polivinilhlorīdu (PVC) vai polietilēnu (PE). Jo lielāka dielektriskā konstante, jo lielāka jauda. Jo zemāka konstante, jo labāk materiāls piemērots elektrības vada dzīslas izolācijai. Salīdzinot ar citiem izolācijas materiāliem, piemēram, PE ir ļoti zema dielektriskā konstante – apmēram 2.2; tādēļ to izmantoto augstākas kvalitātes produktos, piemēram, LAN, kopņu vai koaksiālajos kabeļos. Dažos gadījumos, lai pārneses kvalitāte būtu vēl labāka, PE izolācijā ir iekapsulēti mazi gaisa burbulīši vai putas. Atkarībā no tā sastāva, PVC tabulā ieņem pozīciju pa vidu, tā vērtības ir robežās starp 3,5 un 7. Ja tiek runāts par izolācijas materiāliem datu tīkla kabeļiem, elastomēri, kā, piemēram, hlorpropēna gumija, kuras dielektrisko konstante ir līdz pat 9,0, atrodas pašā saraksta apakšā. Pat tad, ja tos izmanto savienojumu un vadības kabeļos, lai sasniegtu apmierinošus izolācijas rādītājus, šādu siltumizolācijas materiālu sieniņām ir nepieciešams relatīvi liels biezums. Simetriskai dzīslu savīšanai var būt pozitīva ietekme arī uz kapacitāti (piemēram, ÖLFLEX ® SERVO 9YSLCY-JB, ar trīsdaļīgu zaļš/dzeltens aizsardzības zemējumu).
Kabeli var raksturot kā "zemas kapacitātes", ja, piemēram, PE izolācijas kabeļu katalogā norādītā mainīgā kapacitāte ir aptuveni puse no tāda kabeļa kapacitātes, kam ir tikai PCV izolācija.


Piemērs:
UNITRONIC® FD (PVC izolācija) =    mainīgā kapacitāte 140 nF/km
UNITRONIC® FD P plus (PP izolācija) =    mainīgā kapacitāte 60 nF/km (līdz ar to tas atbilst zemai kapacitātei)

 

Elektrisko kapacitāti mēra farados (F).