5.1
Jautājums:
Kāpēc CE marķējuma nav uz visiem ÖLFLEX® un UNITRONIC® kabeļiem?
Atbilde:
CE marķējums norāda uz Eiropas Parlamenta Zemsprieguma direktīvu 2006/95/EK un attiecas uz kabeļiem un vadiem, kas īpaši paredzēti spriegumam no 50 līdz 1000 V (maiņstrāva) un no 75 līdz 1500 V (līdzstrāva) – t.i., sprieguma klasēm U0 / U, 100/100 V, 300/500 V, 450/750 V un 600/1000 V). Tīkla datu kabeļi <50 V, kā arī savienojuma kabeļi, kas paredzēti spriegumam virs 1000 V (piem., sprieguma klase Uo / U 1,8 / 3 kV vai 3,6 / 6 kV) nav pakļauti Zemsprieguma direktīvas 2006/95/EK darbībai, un tādēļ uz to ārējā apvalka vai iepakojuma etiķetes nav CE zīmes.