ÖLFLEX®
Daudzpusīgi savienojumu un vadības kabeļi
Kas ir savienojumu kabelis?
Savienojumu kabelis
- nodrošina enerģiju ierīcēm, mašīnām un iekārtām,
- nodrošina elektroapgādi ēkās,
- sadala enerģiju, piemēram, spēkstacijās un pārveidotājstacijās.
Jo bez strāvas nedarbojas nekas.
Savienojumu kabeļi tiek dēvēti arī par enerģijas kabeļiem, elektrības kabeļiem vai barošanas kabeļiem.
Savienojuma kabeļa dzīslu skaits ir no 1 līdz 5. Ja dzīslu skaits ir lielāks par 2, tad kabelī parasti ir neitrālais vads, aizsardzība un viens līdz trīs strāvu vadoši ārējie vadi (fāzes L1-L3) atkarībā no tā, vai maiņstrāvas pieslēgumam ir viena vai trīs fāzes.
Vada šķērsgriezums parasti ir ≥ 0,5 mm², atsevišķu dzīslukrāsas atbilst standartam VDE 0293-308/HD 308 (dzīslu identificēšanas kods krāsu zemsprieguma kabeļiem un vadiem). LAPP piedāvā zemsprieguma savienojumu kabeļus (līdz 1 kV) un vidēja sprieguma savienojumu kabeļus (līdz 30 kV).
Kas ir vadības kabelis?
Vadības kabelis
- pārraida vadības signālus vadības ķēdē,
- vada iekārtu komponentus, izmantojot šos vadības signālus.
Vadības kabeļi tiek izmantoti, lai izveidotu elektroinstalāciju ietaisēs starp elektroierīcēm, mašīnām, paneļiem, sensoriem un aktuatoriem.
Vadības kabeļi pārraida vienkāršus signālus, ko izmanto mašīnu un to komponentu vadībai. Signāla uztvērēji izpilda darbību, pamatojoties uz vadības signāliem.
Vadības kabelim parasti ir no 2 līdz 25 vai (retos gadījumos) līdz 100 numurētas dzīslas. Dzīslas šķērsgriezums parasti ir no 0,5 mm² līdz 2,5 mm², bet atkarībā no lietojuma tas var būt arī līdz 35 mm². Vadības kabeļiem jābūt elastīgiem, ar pēc iespējas mazākiem lieces rādiusiem un jāaizņem maz vietas.
Ar standartiem saistīta informācija
Uz lielāko daļu mūsu vadības un savienojumu kabeļu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Zemsprieguma direktīva 2014/35/ES elektroiekārtām, kuru nominālais spriegums ir no 50 līdz 1000 voltiem (maiņstrāvas spriegums) un no 75 līdz 1500 voltiem (līdzstrāvas spriegums).
Savienojumu un vadības kabeļi bieži tiek lietoti vienādos apstākļos, bet tiem ir dažādas funkcijas. Nākamajā attēlā savienojumu kabelis nodrošina strāvu iekārtas vadības skapim, bet vadības kabeļi pārraida komandas iekārtai.
ÖLFLEX® kabeļu īpašības un pielietojuma jomas:
Īpašības:
- Elastīgi, universāli pielietojami un gandrīz pilnībā noturīgi pret eļļas iedarbību;
- Atbilst visaugstākajām elektrisko un mehānisko īpašību prasībām;
- Var izmantot plašā diapazonā visos apkārtējās vides apstākļos, ieskaitot izmantošanu mitrumā,sausumā, elektromagnētisko savietojamību, izmantošanu ārpus telpām, iekštelpās, dažādos temperatūras diapazonos u.c.;
- Piemēroti fiksētu savienojumu vai enerģijas apgādes ķēdēm;
- Nesatur halogēnus un pieejami arī ar starptautiskām licencēm.
Pielietojuma jomas:
- Mehānismu, darbarīku, sistēmu un iekārtu projektēšanai;
- Mērījumu, vadības, apsildes un klimata kontroles tehnoloģijai;
- Vēja darbinātām un fotoelementu iekārtām;
- Sabiedriskām ēkām, lidostām un stacijām;
- Medicīnas tehnoloģijām, ķīmiskā rūpniecībā, kompostēšanā un notekūdeņu iekārtās;
- Pārtikas un dzērienu rūpniecībā;
- Celtniecības mašīnām un iekārtām, transportlīdzekļu un lauksaimniecību tehnikā;
- Skatuves iekārtām;
- Mobilās elektroiekārtām (elektroinstrumenti, elektriskie darbarīki, mājsaimniecības preces).
- Daudzas citas jomas.

Ko nozīmē mūsu produktu zīmols ÖLFLEX?
LAPP vēsture sākas ar kabeli ÖLFLEX®. 1957. gadā Oskars Laps (Oskar LAPP) izgudroja pirmo rūpnieciski ražoto kabeli — elastīgu vadības kabeli ar dažādu krāsu dzīslām. Līdz tam brīdim nebija kabeļu, kas būtu vairāku izolētu dzīslu kopa apvalkā. Iepriekš atsevišķas dzīslas ar lielu piepūli tika ievilktas aizsargapvalkos.
LAPP elastīgie un pret naftu izturīgie ÖLFLEX® kabeļi ieviesa būtiskas pārmaiņas rūpniecībā.
Kopš tā laika zīmols ÖLFLEX® ir sinonīms savienojumu un vadības kabeļiem.
Mūsdienās ÖLFLEX® kabeļi joprojām atbilst augstākajām prasībām un var izturēt pat vissarežģītākos apstākļus. Zīmols ÖLFLEX® pa šo laiku ir apvienojis dažādas produktu saimes.
Kāda ir elektromagnētiskās saderības nozīme savienojumu un vadības kabeļos?
Elektromotori, vadības skapji un savienojumu kabeļi rada elektromagnētisko lauku, kas var negatīvi ietekmēt vadības un datu kabeļus.
Efektīvs pretlīdzeklis ir vara dzīslu aizsargekrāns zem savienojumu, vadības un datu kabeļa ārējā apvalka. Tas aiztur traucējumu laukus abos virzienos ar nosacījumu, ja elektromagnētiskos traucējumus var izlādēt zemē, izmantojot piemērotu zemējuma risinājumu.
Vai savienojumu un vadības kabeļi ir jāizolē, lai tie būtu elektromagnētiski saderīgāki, nosaka to lietojums.
Kādus savienojumu un vadības kabeļus piedāvā LAPP?
Savienojumu un vadības kabeļiem ir jāiztur visdažādākā mehāniskā ietekme, piemēram, vilkšana, liekšana, abrāzija, griešana, vērpe un spiediens. Tiem bieži vien ir arī īpaša ķīmiskā izturība, paaugstināta temperatūras izturība, un, ja tos lieto ārā, protams, ir nepieciešama izturība pret UV stariem un laikapstākļiem.
Tos var izmantot gandrīz visur: mehānikā un iekārtās, mērījumu, vadības un apkures iekārtās, vēja turbīnās un fotoelementu sistēmās, sabiedriskajās ēkās, lidostās, dzelzceļa stacijās, kā arī medicīnā, ķīmiskajā rūpniecībā, pārtikas rūpniecībā, celtniecībā, tehnoloģiju izmēģinājumos, mobilajās elektroierīcēs un daudz kur citur.
Dzīslu skaits, vadītāja šķērsgriezums, dzīslas izolācijas pamatmateriāls un ārējais apvalks, kā arī kabeļa uzbūve (slāņi, ekrāns un dzīslu kūļi) un iegūtie sertifikāti nosaka
- galīgās īpašības,
- paredzēto nominālo spriegumu un attiecīgi
- lietojuma jomu un instalācijas tipu katram kabelim.
Ar standartiem saistīta informācija
Izvēloties kabeļus un vadus, ņemiet vērā, ka tiem vienmēr jāatbilst piemērojamiem standartiem un vadlīnijām. Izpildiet starptautiskā standarta DIN EN 60204-1:2019-06 norādījumus. Tas reglamentē iekārtu drošību un elektroietaises. Tā 1. daļā ir definētas prasības kabeļiem un vadiem, kā arī to lietošanas nosacījumi. Pārbaudiet, vai pastāv arī konkrēts produkta standarts ar citām/paplašinātām prasībām, kurām ir prioritāte. Tie varētu būt, piemēram, IEC publicētajā standartā 62440:2008 izklāstītie elektrokabeļu ar nominālo spriegumu līdz 450/750 V lietošanas norādījumi.
Nominālais spriegums
Nominālais spriegums ir references spriegums, kuram tiek konstruēti un testēti kabeļi un vadi. To izsaka ar attiecību U0/U voltos, kur:
- U0 ir efektīvais spriegums starp fāzes vadītāju un zemi,
- U ir efektīvais spriegums starp vairāku dzīslu kabeļa vai vienas dzīslas kabeļu sistēmas divu fāžu vadītājiem.
Kuras produktu grupas esam definējuši mūsu strāvas un vadības kabeļiem?
KABEĻI STANDARTA LIETOŠANAI

Olflex Classic 110
HALOGĒNBRĪVI KABEĻI

Olflex 127 Halogen free
KABEĻI SKARBIEM DARBA APSTĀKĻIEM
SERVO UN MOTORA KABEĻI

Olflex Servo FD
VELKOŠAS ĶĒDES KABEĻI
ROBOTU KABEĻI

Olflex Robot 900 DP
SPIRĀLVEIDA KABELIS

Olflex Spiral H07BQ-F
KABEĻI SPECIFISKAI LIETOŠANAI NOZAREI

H1Z2Z2-K Solar
KABEĻI LIFTU UN KONVEIJERA TEHNOLOĢIJĀM
Ar papildu atbalsta stīpām un/vai pastiprinājumiem.

Olflex Crane
TEMPERATŪRAS IZTURĪGI KABEĻI

Olflex Heat 180 SiF A
VIENDZĪSLAS VADS

Multi Standart SC 2.1
INFRASTRUKTŪRAS KABEĻI
Ēku savienojumiem un enerģijas sadalei.

Olflex Static CY