ETHERLINE®

17-Markenbild-etherline-rgb-A4 2019 1

ETHERLINE® Ethernet:

  • Kabeļi ātrdarbīgai datu komunikācijai visu veidu industriālos tīklos;
  • Paredzēti lietošanai skarbā rūpnieciskā vidē, kur tās produkti ir pakļauti elektromagnētiskajam starojumam, kā arī ķīmiskai un mehāniskai ietekmei;
  • Atsevišķi kabeļi var izturēt vērpes un lielas slodzes atkārtotu kabeļa kustību, un stiepšanās laikā, piemēram, ja tos izmanto kabeļu ķēdēs un robotos;
  • Var izmantot visu veidu tīkla iekārtās un procesu kontroles ierīcēs, kā arī, piemēram, aktīvo sensoru, izpildmehānismu un citu iekārtu tiešā savienošanā.
     

Kas ir Ethernet kabelis?

Īsumā: Ethernet kabelis, ko dēvē arī par Ethernet vadu, ir kabelis, kas paredzēts vadu tīkliem saskaņā ar Ethernet standartu. Tomēr, tā kā tas nav viss, vēlamies jums sniegt sīkāku informāciju: Ethernet standarts ir datu pārraides tehnoloģija datu pakotņu pārraidei lokālos mājas un biroja tīklos vai rūpniecības Ethernet tīklā (IE), kas paplašināts, iekļaujot īpašus protokolus, tostarp rūpniecības tīklus.

Jo īpaši rūpniecības Ethernet kabeļi ir spēcīgākas versijas klasiskajiem Ethernet vai LAN kabeļiem, kas atrodami, piemēram, biroju vidē. Tie ir mehāniski un ķīmiski pārbaudīti, tiem ir dažādas lietojuma jomas, un tie ir izturīgi.

Ethernet kabelis kopā ar Ethernet savienotāju tiek izmantots, lai izveidotu un pārtrauktu savienojumus Ethernet tīklos. Pateicoties to īpašajam dizainam, Ethernet kabeļi nodrošina vislielāko diapazonu, ātrumu un stabilitāti uz vara kabeļiem balstītā datu pārraidē.

Ikdienā Ethernet kabeli bieži sauc par Ethernet vadu, Ethernet komutācijas kabeli, LAN kabeli vai pat tīkla kabeli. Pēdējie apzīmējumi parasti tiek izmantoti kopā ar saliktajiem kabeļiem un komutācijas kabeļiem.

Esam apkopojuši svarīgus faktus, lai nodrošinātu, ka vienmēr atrodat savai lietojuma jomai piemērotu kabeli.

 

Kā ir veidots Ethernet kabelis?

Atkarībā no lietojuma Ethernet kabeļa struktūra atšķiras pēc dzīslu pāru skaita, kabeļa šķērsgriezuma, apvalka materiāliem un dažām citām iezīmēm.

Tomēr visu šo Ethernet kabeļu pamatstruktūra, izņemot vadu pāru skaitu, visiem Ethernet kabeļiem ir līdzīga. Tālāk kā piemērs ir norādītas divas bieži sastopamas struktūras.

 

1ETE

Dažas no šīm kārtām, piemēram, FC iekšējais apvalks vai aluminizēta plastmasas folija, nav obligātas un atkarībā no prasībām katram Ethernet kabelim nav pieejamas.

Kādas ir veiktspējas klases?

Atkarībā no pārraides ātruma Ethernet kabeļi uz vara bāzes izmanto divus vai četrus vadu pārus. Tos iedala tā sauktajās veiktspējas klasēs (“CAT”, pēc kategorijas) saskaņā ar standartiem DIN EN 50173 un ISO/IEC 11801.

Parasti nošķir starp Cat. 5/Cat. 5e, Cat. 6/Cat.6A un Cat.7/Cat.7A kabeļiem, kuru pārraides veiktspēja ir no 10/100 Mbit/s līdz 10 Gbit/s.

Šie Ethernet kabeļi tiek izmantoti analogo un digitālo signālu pārraidei frekvenču diapazonā līdz 1000 MHz (atkarībā no savienotāja saderības), un, līdzīgi to veiktspējas klasei, tie dažādos veidos ir aizsargāti pret elektromagnētiskajiem traucējumiem.

Kādas klases ir jāizvēlas Ethernet kabeļiem?

Jo īpaši rūpniecības nozarē, kur Ethernet kabeļi tiek izmantoti ne tikai ēku infrastruktūrā, bet arī rūpniecības robotos, vadības skapjos, kabeļu renēs un kabeļu ķēdēs, tiem jāizvēlas piemērotas klasi.

Klases ir iedalītas trīs galvenajās kategorijās, kas ir pievienotas šķērsgriezumam ar īso apzīmējumu /1, /7 vai /19 (piemēram, AWG24/1).

ETE1719