Loģistikas risinājumi
Loģistikas iekārtas un risinājumi
Ar kabeļiem nekad nav bijis viegli: tie ir ļoti nepieciešami un bieži stāv nesakārtoti.
TRONIC sistēma
Lapp ir izstrādājuši praktisku TRONIC plauktu ratiņu sistēmu, kas ir aprīkota ar modulārām kastēm kabeļu glabāšanai.
Funkcijas un priekšrocības:
- 4 dažādi varianti, kas aprīkoti ar kastēm (1 komplektam) vai moduļiem (2 komplektiem)
- Ērts vadu izvietojums
- Piemērots visiem apļiem līdz 295 mm diametram
CHAMPION kabeļu tītavas
Universāla spole kabeļu attīšanai.
Funkcijas un priekšrocības:
- piemērots spolēm ar platumu no 250 līdz 900 mm
- izmantošana iekštelpās un ārā
- 2 izmēri CHAMPION 52 (līdz 520 mm) un CHAMPION 67 (līdz 670 mm)
- Pieejama mobilā un fiksētā versija
Attīšanas palete
Funkcijas un priekšrocības:
- piemērots mucām ar atloka diametru līdz 90 cm, maks. slodze ir 500 kg
- Iespēja atkārtoti izmantot
- Samazināts bojājumu risks