Vide

Kā LAPP kompānija mēs koncentrējamies uz ilgtspējīgu, videi draudzīgu pārvaldību un atbildīgu dabas resursu izmantošanu. Lai samazinātu mūsu pašu CO₂ emisijas, mēs piešķiram lielu nozīmi resursu taupošai mūsu ēku un rūpnīcu darbībai. LAPP sirds pukst ražošanā, attīstībā un administrēšanā. Mēs pastāvīgi strādājam pie ēku ilgtspējīgas plānošanas, būvniecības un ekspluatācijas. Tas ietver arī lielāko enerģijas patēriņa avotu noteikšanu un sekojošu patēriņa optimizēšanu.

Kopš 2019. gada LAPP Vācijā iepērk 100% zaļo enerģiju, ko papildina arī savas fotoelektriskās un ģeotermālās sistēmas. Daudzās starptautiskās LAPP atrašanās vietās elektroenerģija tiek ražota arī no atjaunojamiem enerģijas avotiem, izmantojot mūsu pašu saules paneļu sistēmas. Gandrīz visas LAPP ražotnes un liela daļa tā sadales uzņēmumu ir sertificēti saskaņā ar ISO14001. Divdesmit mūsu uzņēmumi EMEA reģionā cieši sadarbojas enerģijas pārvaldības jomā saskaņā ar ISO 50001 matricas sertifikāciju. Pastāvīga kvalitātes vadība saskaņā ar ISO 9001 nodrošina LAPP augstos kvalitātes standartus, kas galvenokārt koncentrējas uz produktiem ar augstu uzticamības un izturības līmeni.

Mūsu vides aizsardzības mērķis ir līdz 2027. gadam samazināt CO₂ emisijas (1. un 2. darbības joma, bāzes gads: 2022. gads) uzņēmuma līmenī par 50 procentiem.

Virzoties uz klimatam draudzīgu nākotni, mēs koncentrējamies arī uz savu vērtību ķēdi. Aprites ekonomikas garā LAPP sadarbojas ar partneriem, lai turpinātu attīstīt produktus un procesus, lai izvairītos no atkritumiem un atkārtoti izmantotu resursus.

Īsāki transporta maršruti, efektīvi piegādes procesi

Mūsu globālie loģistikas centri pastāvīgi koordinē, kuri produkti tiek ražoti kurās rūpnīcās visā pasaulē un kuros loģistikas centros tie tiek uzglabāti, atkarībā no to piemērotības mūsu globālajam vai vietējam portfelim, ņemot vērā reģionālos apsvērumus. Tas nodrošina īsākus transporta attālumus un efektīvus piegādes procesus, pateicoties sarežģītiem digitālās loģistikas risinājumiem.

Turklāt mēs vienmēr meklējam veidus, kā optimizēt iepakojumu, kas ir būtiski produktu aizsardzībai un drošai transportēšanai, kā arī ietaupīt materiālus, piemēram, izmantojot lielu pārstrādātu materiālu īpatsvaru. Pateicoties iekšējām iniciatīvām, LAPP ir samazinājis plastmasas iepakojuma materiālu un palielinājis pārstrādātu izejvielu īpatsvaru.

Taupiet iepakojumu, samaziniet bīstamos atkritumus

Cita starpā LAPP kabeļu izstrādājumu iepakošanai izmantotās plastmasas plēves biezums ir samazināts no 80 līdz 70 µm.

Pateicoties bezlīmju etiķetēm, kurām nav nepieciešama ar silikonu pārklāta pamatplēve, var izvairīties no bīstamo atkritumu rašanās. Turklāt LAPP piedāvā savākšanas pakalpojumu atkārtoti lietojamu masīvkoka mucu atgriešanai. Masīvkoka mucas, kas nav piemērotas atkārtotai lietošanai, tiek pārstrādātas un pārstrādātas, izmantojot īpašu koksnes presi. Pateicoties šim pārstrādes ciklam, LAPP ietaupa četras reizes vairāk nekā koksnes utilizācija.

Papildus daudzsološajiem individuālajiem projektiem esam izvirzījuši mērķi izstrādāt holistisku aprites ekonomikas stratēģiju.

img-teaser-environment